1702MBFlattened(50)
利来链条
龙骨链
1702 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1702_series/1702m_asmtab.prj},{NB=1702MBFlattened(50)},{CM=1702MBFlattened},{SERIES=1702M Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of plastic bottles, cans conveying, such as dairy industry.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{WL=3330N},{TS=40 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=20 PCS/meter},{W=53.3},{K=50},{WEIGHT=1.55},{RBR=75},{TR=150},{E=7.9},{F=17.5},{I=12},{G=58},{V=25},{L=12.5},{P=50.0},{T=3.9},{REMARK=20 PCS/meter},{PPATH=1702m/assembly/1702m_asmtpl.prj},{REMARKS=Same as 1701 sprocket}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
1702MB扁形
SERIES
系列
1702M 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种铝箔包装盒,牛奶\乳品输送
MATERIAL
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
WL
工作载荷
3330N
TS
最高速度
40米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
PACKAGE
包装
每条长为20节/米
W
宽
53.3
mm
K
两个挡块间的中心距
WEIGHT
重量
1.55
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75
mm
TR
转弯半径
150
mm
E
7.9
mm
F
17.5
mm
I
12
mm
G
58
mm
V
25
mm
L
12.5
mm
P
50.0
mm
T
3.9
mm
REMARKS
备注
与1701链轮同款
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews