1-2600-10-40
利来链条
龙骨链
2600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/2600_series/2600_sprocket.prj},{NB=1-2600-10-40},{SM=1-2600-10-40},{TEETH=10},{PD=208.7},{OD=218.6},{TOP=180.2},{HD=135},{BORE=40},{B=12},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{AT=Suitable for 2600/2600TAB case conveyor chain and Sushi chain S- 63-K325},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SM
链轮型号
1-2600-10-40
1-2600-10-40
TEETH
齿数
10
10
PD
分度圆
208.7
208.7
OD
齿顶圆
218.6
218.6
HD
轮毂直径 (A)
135
135
BORE
孔径
40
40
B
键槽宽度 (B)
12
12
C
轮毂深度 (C)
3.3
mm
MATERIAL
材质
尼龙PA6
AT
适用于
适用于2600/2600TAB龙骨链/S-63-K325,坚固耐用。
JG
加工内径
加工内径公差: d+0.08/+0.02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews