810-K200
利来链条
塑料直输平顶链
810 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/810_series/810_shc_asmtab.prj},{NB=810-K200},{CM=810-K200},{SERIES=810 Series},{PN=Single hinge chain},{APPLICATION=Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 780N,Max.length 8m},{REMARK=One meter = 53 pieces},{W=50.0},{WEIGHT=0.42},{RBR=30},{E=4.0},{G=33.0},{H=5.90},{L=5.60},{P=19.05},{Q=30.0},{T=3.6},{PPATH=810_shc/assembly/810_shc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
810-K200
SERIES
系列
810 系列
PN
产品名称
单铰直输链
APPLICATION
应用
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类之输送
MATERIAL
材质
POM,颜色淡绿色,使用温度-30°C~+90°C。
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷 (25° C) 为780N,最大输送长度为8米
REMARK
备注
1米 = 53片
W
宽
50.0
mm
WEIGHT
重量
0.42
Kg/m
RBR
反向弯曲半径
30
mm
E
4.0
mm
G
33.0
mm
H
5.90
mm
L
5.60
mm
P
19.05
mm
Q
30.0
mm
T
3.6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews