820G-K325
利来链条
塑料直输平顶链
820G 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/820g_series/820g_shc_asmtab.prj},{NB=820G-K325},{CM=820G-K325},{SERIES=820 Series},{PN=Single hinge chain},{APPLICATION=Main application: food and beverage industry such as transportation of bottles, cans etc.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{SPROCKET=Use 880 series sprocket},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=1.05},{RBR=75},{PPATH=820g_shc/assembly/820g_shc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
820G-K325
SERIES
系列
820 系列
PN
产品名称
单铰直输链
APPLICATION
应用
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类之输送
MATERIAL
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C。
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
SPROCKET
链轮
使用880系列链轮
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷 (25° C) 为2100N,最大输送长度为12米
REMARK
备注
1米 = 26片
W
宽
82.6
mm
WEIGHT
重量
1.05
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews