103WF-C
利来链条
塑料侧弯平顶链
103系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/103_series/103wf_c_asmtab.prj},{NB=103WF-C},{CM=103WF-C},{SERIES=103 Series},{PN=103WF-C Flexible chain},{APPLICATION=Mainly used in all kinds of food, beverage, and all kinds of goods transportation},{MATERIAL=White Polyoxymethylene (POM), operating temperature -10°C~+40°C},{PM=Stainless steel},{MS=40m/min},{WL=Working load (25°C) <3000N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 24 pieces},{W=103.0},{WEIGHT=1.76},{RBR=120},{TR=170},{PPATH=103wf_c/assembily/103wf_c_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
103WF-C
SERIES
系列
103 系列
PN
产品名称
103WF-C 无缝齿形链
APPLICATION
应用
主要适用于较小瓶罐等产品的平稳输送
MATERIAL
材质
白色聚甲醛(POM),使用温度-10°C~+40°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
40米/分
WL
工作载荷
工作载荷 (25° C) 为3000N,最大输送长度为12米
REMARK
备注
1米=24 片
W
宽
103.0
mm
WEIGHT
重量
1.76
kg/m
RBR
Rb反向弯曲半径
120
mm
TR
Rs转弯半径
170
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews