SS881M-K450(CC18SA)
利来链条
不锈钢链板/直输排链
881系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/sscp_dtc/881_series/st_asmtab.prj},{NB=SS881M-K450(CC18SA)},{CM=SS881M-K450(CC18SA)},{SERIES=881M Series},{PN=Sideflex Maginatic Stainless Steel Chain},{AT=Mainly suitable for various kinds of glass bottles, and long distance heavy duty conveying. Especially for wines conveying.},{MATERIAL=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2250N,Max.length 15m},{W=114.3},{WEIGHT=3.2},{RBR=75},{MTR=460},{E=6.35},{G=44},{H=9.6},{L=6.4},{P=38.1},{Q=42},{T=3},{PPATH=st/assemblies/st_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
SS881M-K450(CC18SA)
SS881M-K450(CC18SA)
SERIES
系列
881M 系列
PN
产品名称
不锈铁磁性侧弯平顶链
AT
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,以及重负载之金属类输送。最适合酒类输送,建议使用润滑剂。
MATERIAL
材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作负荷
2250N,最大输送长度为15m
W
宽度
114.3
114.3
mm
WEIGHT
重量
3.2
3.2
kg/m
RBR
反向弯曲半径
75
mm
MTR
转弯半径
460
460
mm
E
6.35
mm
G
44
mm
H
9.6
mm
L
6.4
mm
P
38.1
mm
Q
42
mm
T
3
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews