1-T-1000-18-30
利来链条
T系列网带链
T-1000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1000_series/1_t_1000_sprocket.prj},{NB=1-T-1000-18-30},{PM=Machined Processed},{SERIES=T-1000 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Suitable for T-1000 modular belt/T-2300 modular belt, it is durable},{JG=Bore Tolerance: d +0.08/+0.02},{TN=18},{PD=146.27},{OD=146.50},{BORE=30},{A=100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
链轮型号
1-T-1000-18-30
1-T-1000-18-30
PM
加工方式
机加工
SERIES
系列
T-1000 系列
MATERIAL
材质
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好。
APPLYTO
适用于
适用于T-1000网带/T-2300网带,坚固耐用
JG
加工内径
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
TN
齿数
18
18
PD
分度圆
146.27
146.27
mm
OD
齿顶圆
146.50
146.50
mm
BORE
孔径
30
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews