T-1000PBM Modular Belt (Flat back with a straight line shape)-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-1000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1000_series/t_1000pbm_asmtab.prj},{NB=T-1000PBM Modular Belt (Flat back with a straight line shape)-N:1-L:1},{WEIGHT=6.8},{MODEL=T-1000PBM Modular Belt (Flat back with a straight line shape)},{SERIES=T-1000 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying various kinds of glass bottles, plastic bottles, bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Dark green},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=85*N},{REMARK=Before designing or ordering a belt, be sure to contact sales for the exact width of the belt,No need to consider the installation position of the sprocket, saving time, simple and efficient},{N=1},{L=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1000PBM网带链(平板背面一字型)
SERIES
系列
T-1000 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载(25°C)
POM为17280N/M
MBC
网带颜色
墨绿色
WEIGHT
重量
6.8
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
85
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
REMARK
备注
在设计或订购输送带之前,请务必与销售人员联系了解输送带的精准宽度,无需考虑链轮安装位置,节约时间,简单高效
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews