T-100DT Series Dynamic Net-K:1
利来链条
T系列网带链
T-100 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_100_series/t_100_dynamic_asmtab.prj},{NB=T-100DT Series Dynamic Net-K:1},{MODEL=T-100DT Series Dynamic Net},{SERIES=T-100 Series},{APPLYTO=It is widely used in transfering various kinds of bottles, cans, boxes in vertical conveying lines.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 2630N},{MBC=Gray/Coffee},{WEIGHT=1.7},{L=1},{PPATH=t_100_dynamic/assembly/t_100_dynamic_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-100DT网带链 (动态网)
SERIES
系列
T-100 系列
APPLYTO
适用于
当两条输送线垂直输送时采用动态网过渡,广泛应用于各类瓶、罐、箱等
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为2630N
MBC
网带颜色
灰色、咖啡色
WEIGHT
重量
1.7
kg/m
L
标准节距的倍数
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews