T-100ZM Perforated Modular Belt with Friction-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-100 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_100_series/t_100_vfsmbc_asmtab.prj},{NB=T-100ZM Perforated Modular Belt with Friction-N:1-L:1},{MODEL=T-100ZM Perforated Modular Belt with Friction},{SERIES=T-100 Series},{APPLYTO=It is mainly used in heavy-duty elevating conveying machine.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBOR=8%},{MBC=White/Coffee},{WEIGHT=13.3},{N=1},{L=1},{MBT=Standard mesh belt width W: W=76.2*N},{PPATH=t_100_vfsmbc/assembly/t_100_vfsmbc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-100ZM网带链 (真空摩擦面)
SERIES
系列
T-100 系列
APPLYTO
适用于
高速重负载输送,此产品表面增加了凸台减少表面接触面便于提升输送,减少表面物品摩擦
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为17280N/M
MBOR
网带开孔率
8%
MBC
网带颜色
白色/咖啡色
WEIGHT
重量
13.3
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
76.2
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=76.2*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews