T-1200PBYJ Flat Top Modular Belt with Positrack-N:2-L:1
利来链条
T系列网带链
T-1200 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1200_series/t_1200_mbfwra_asmtab.prj},{NB=T-1200PBYJ Flat Top Modular Belt with Positrack-N:2-L:1},{MODEL=T-1200PBYJ Flat Top Modular Belt with Positrack},{SERIES=T-1200 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying glass bottles, plastic bottles, and bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Dark green},{WEIGHT=6.35},{N=2},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=85*N},{PPATH=t_1200_mbfwra/assembly/t_1200_mbfwra_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1200PBYJ网带链 (平板型有脚)
SERIES
系列
T-1200 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为17280N/M
MBC
网带颜色
墨绿色
WEIGHT
重量
6.35
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
170
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=85*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews