T-1300PB Flat Top Modular Belt-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-1300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1300_series/t_1300_mbfpt_asmtab.prj},{NB=T-1300PB Flat Top Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-1300PB Flat Top Modular Belt},{SERIES=T-1300 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying glass bottles, plastic bottles, and bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene (PP), cold rolled austenitic stainless steel},{MBL=POM is 17000N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=10.55},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=152.4*N},{PPATH=t_1300_mbfpt/assembly/t_1300_mbfpt_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1300PB网带链 (平板型)
SERIES
系列
T-1300 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP), 冷轧奥氏体不锈钢
MBL
网带负载
POM为17000N/M
MBC
网带颜色
咖啡色
WEIGHT
重量
10.55
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
L
标准节距的倍数
W
网带宽度
152.4
mm
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews