1-T-1300-21-30
利来链条
T系列网带链
T-1300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1300_series/t_1300_sprocket.prj},{NB=1-T-1300-21-30},{PM=Machined processed},{SERIES=T-1300 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{APPLYTO=Good strength, can be used in Light load transport},{JG=Bore tolerance: d+0.08/+0.02},{TN=21},{PD=127.80},{OD=129.0},{BORE=30},{TOP=116.0},{A=85}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
链轮型号
1-T-1300-21-30
1-T-1300-21-30
PM
加工方式
机加工
SERIES
系列
T-1300 系列
MATERIAL
材质
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
APPLYTO
适用于
适用于轻负载输送,坚固耐用
JG
加工内径
加工内径公差为: d +0.08/+0.02
TN
齿数
21
21
PD
分度圆
127.80
127.80
mm
OD
齿顶圆
129.0
129.0
mm
BORE
孔径
30
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews