T-1600 Flush Grid Modular Belt with TAB-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-1600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1600_series/t_1600_tab_asmtab.prj},{NB=T-1600 Flush Grid Modular Belt with TAB-N:1-L:1},{MODEL=T-1600 Flush Grid Modular Belt with TAB},{SERIES=T-1600 Series},{APPLYTO=With TAB it can guide the belt and suitable for the sideflex conveying very much.},{MBM=POM, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene (PP)},{MBL=15000N/M},{MBOR=55%},{MBC=White or blue},{WEIGHT=6.8},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=19+76.2*N},{PPATH=t_1600_tab/assembly/t_1600_tab_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-1600TAB网带链
SERIES
系列
T-1600 系列
APPLYTO
应用
此网带加了TAB后可以起到导向作用,更利于水平侧弯运转
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
15000N/M
MBOR
网带开孔率
55%
MBC
网带颜色
白色、蓝色
WEIGHT
重量
6.8
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
95.2
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=19+76.2*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews