T-2000 Flat top modular belt+ Curve flight-228.6-2-50-25.4
利来链条
T系列网带链
T-2000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2000_series/t_2000_bscfst_asmtab.prj},{NB=T-2000 Flat top modular belt+ Curve flight-228.6-2-50-25.4},{MODEL=T-2000 Flat top modular belt+ Curve flight},{BM=Flat type},{APPLYTO=Mainly suitable for application in various bottle cap lifting conveyors.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C°~+90°C},{W=228.6},{H=50},{Y=2},{E=1},{P=27.94},{M=25.4},{STATE=0},{TY=T-2000 Modular Belt Configuration Flight},{PPATH=t_2000_bscfst/t_2000_bscfst_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2000 平板型+勾型网带
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种瓶盖提升输送机。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
W
网带宽度
228.6
381.0
228.6
381.0
mm
H
挡板高度
50
50
Y
L
网带的长度要求L : 2*P*Y
111.76
E
K
两个挡板间的中心距 : K=2*P*E
55.88
P
节距
27.94
M
端面到勾型挡板的距离
25.4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews