T-2000PB Flat top modular belt-N:0-Y:1
利来链条
T系列网带链
T-2000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2000_series/t_2000_sft_asmtab.prj},{NB=T-2000PB Flat top modular belt-N:0-Y:1},{MODEL=T-2000PB Flat top modular belt},{APPLYTO=Mainly suitable for use in medium pitch conveying systems, medium size and medium pressure cans, boxes, bottles and other packaging machine conveyor belts.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C°~+90°C},{PM=Polypropylene (PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=White},{WEIGHT=8.6},{N=0},{Y=1},{P=27.94},{MBT=Standard Modular belt Width: W=152.4+76.2*N},{PPATH=t_2000_sft/assembly/t_2000_sft_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2000PB网带链 (平板型)
APPLYTO
适用于
主要适合应用在中节距输送系统、中尺寸中压力的罐、盒、瓶等包装机输送带。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30C°~+90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为17280N/M
MBC
网带颜色
白色
WEIGHT
平板型POM网带重量
8.6
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
152.4
mm
Y
进度条选项
L
网带长度要求 : L=2P*Y
55.88
P
节距
27.94
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4+76.2*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews