T-2500PB Flat Top Modular belt (W=50)-W:50-L:1
利来链条
T系列网带链
T-2500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2500_series/t_2500_50_asmtab.prj},{NB=T-2500PB Flat Top Modular belt (W=50)-W:50-L:1},{MODEL=T-2500PB Flat Top Modular belt (W=50)},{SERIES=T-2500 Series},{APPLICATION=Suitable for pharmaceutical industry such as small bottles, and cans, with low intension, can transfer the products stablely},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polyoxymethylene (POM)},{MBC=Brown},{MBL=POM is 5250N/M},{WEIGHT=6.1},{W=50},{L=1},{PPATH=t_2500_50/assembly/t_2500_50_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2500PB网带链(平板型) W=50
SERIES
系列
T-2500 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在医药行业中小瓶、小罐输送,低张力,便于平稳过渡。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚甲醛(POM)
MBC
网带颜色
咖啡色
MBL
网带负载
POM为5250N/M
WEIGHT
重量
6.1
kg/m^2
W
网带宽度
50
mm
L
标准节距的倍数
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews