您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
T-2500PG Flush Grid Modular belt (W=50)-W:50-L:1
利来链条
T系列网带链
T-2500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2500_series/t_2500_pg_50_asmtab.prj},{NB=T-2500PG Flush Grid Modular belt (W=50)-W:50-L:1},{MODEL=T-2500PG Flush Grid Modular belt (W=50)},{SERIES=T-2500 Series},{APPLICATION=Suitable for pharmaceutical industry such as small bottles, and cans, with low intension, can transfer the products stablely.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polyoxymethylene (POM)},{MBC=Brown},{MBL=POM is 5250N/M},{WEIGHT=6.1},{W=50},{L=1},{PPATH=t_2500_pg_50/assembly/t_2500_pg_50_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-2500PG网带链(平格型) W=50
SERIES
系列
T-2500 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在医药行业中小瓶、小罐输送,低张力,便于平稳过渡。
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚甲醛(POM)
MBC
网带颜色
咖啡色
MBL
网带负载
POM为5250N/M
WEIGHT
重量
6.1
kg/m^2
W
网带宽度
50
mm
L
标准节距的倍数
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews