T-3000 Non-standard Modular belt with Roller-N:1-T:0-L:1
利来链条
T系列网带链
T-3000 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3000_series/t_3000_no_asmtab.prj},{NB=T-3000 Non-standard Modular belt with Roller-N:1-T:0-L:1},{MODEL=T-3000 Non-standard Modular belt with Roller},{SERIES=T-3000 Series},{APPLYTO=it is suitable for heat shrinkable package products conveying, and is widely used in packaging machine conveying industry},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 36000N/M},{MBR=Brown},{RBR=75},{WEIGHT=26.70},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard Modular belt Width: W=100*N+25*T},{PPATH=t_3000_no/assembly/t_3000_no_asmtpl.prj},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-3000 非标准滚珠网带链
SERIES
系列
T-3000 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在热缩膜包装物品、各种轻型纸箱输送,被广泛用于包装机输送行业
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载(25°C)
POM为36000N/M
MBR
网带/滚珠颜色
咖啡色
WEIGHT
重量
26.70
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
网带宽度
100
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard Modular belt Width: W=100*N+25*T
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews