T-300 Modular Belt-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_300_series/t_300_standard_mbc_asmtab.prj},{NB=T-300 Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-300 Modular Belt},{SERIES=T-300 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for various food, beverage, pharmaceutical, chemical industry conveying and packaging line.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M,PP is 5840N/M},{MBOR=16%},{MBC=Coffee},{WEIGHT=5.96},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_300_standard_mbc/assembly/t_300_standard_mbc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-300 网带链
SERIES
系列
T-300 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种食品,饮料,制药,化工,注塑件以及包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为10500N/M,PP为5840N/M
MBOR
网带开孔率
16%
MBC
网带颜色
咖啡色
WEIGHT
重量
5.96
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
76.2
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
非标准网带宽度: W=76.2*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews