T-3300A Modular belt-BA:0-N:0-L:1
利来链条
T系列网带链
T-3300 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3300_series/t_3300a_asmtab.prj},{NB=T-3300A Modular belt-BA:0-N:0-L:1},{MODEL=T-3300A Modular belt},{SERIES=T-3300 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for applications in logistics sorting and other industries, the structural changes under the conveyor can achieve different angles of transportation, achieving efficient and convenient purposes},{MBM=Grey polyethylene(PP),operating temperature +1°C~+98°C},{BM=Natural color polyethylene (PP)+green (TPE)},{MOSS=Polypropylene(PP)},{BPS=Ø4 Stainless steel 304},{MBL=27450N/M},{MBOR=18%},{WEIGHT=11.5},{BA=0°},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=257.6+50.8*N},{PPATH=t_3300a/assembly/t_3300a_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-3300A 网带链
SERIES
系列
T-3300 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在物流分拣等行业,通过输送机下面结构变化,可以实现不同角度输送,达到高效便捷目的
MBM
网带材质
灰色聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C
BM
滚珠材质
本色聚丙烯(PP)+绿色(TPE)
MOSS
销轴材质
聚丙烯(PP)
BPS
滚珠销轴
Ø4不锈钢304
MBL
网带负载(25°C)
27450N/M
MBOR
网带开孔率
18%
WEIGHT
网带绿色滚珠橡胶重量
11.5
Kg/m^2
BA
滚珠角度
0°
30°
60°
90°
120°
150°
0°
30°
60°
90°
120°
150°
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
257.6
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=257.6+50.8*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews