T-3500 Modular belt-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-3500 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_3500_series/t_3500_asmtab.prj},{NB=T-3500 Modular belt-N:1-L:1},{MODEL=T-3500 Modular belt},{SERIES=T-3500 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for application in various pharmaceutical industries, as well as packaging machine conveyor belts},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Nylon(PA6)},{MBL=10500N/M},{MBC=Dark blue},{WEIGHT=8.3},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_3500/assembly/t_3500_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-3500网带链
SERIES
系列
T-3500 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种制药行业,以及包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
尼龙(PA6)
MBL
网带负载(25°C)
10500N/M
MBC
网带颜色
深蓝色
WEIGHT
重量
8.3
kg/m
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
76.2
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=76.2*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews