T-400MC Modular Belt with Friction Surface-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_400_series/t_400_mbcwfs_asmtab.prj},{NB=T-400MC Modular Belt with Friction Surface-N:1-L:1},{MODEL=T-400MC Modular Belt with Friction Surface},{SERIES=T-400 Series},{APPLYTO=It is suitable for glass bottle, plastic bottle etc light duty conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=6.66},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_400_mbcwfs/assembly/t_400_mbcwfs_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-400MC网带链 (摩擦面)
SERIES
系列
T-400 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种低压力、轻型输送,玻璃瓶,塑料瓶以及包装机输送
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为10500N/M
MBC
网带颜色
咖啡色
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
76.2
mm
L
标准节距的倍数
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews