T-400F Modular Belt with Flight-1
利来链条
T系列网带链
T-400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_400_series/t_400f_mbcb_asmtab.prj},{NB=T-400F Modular Belt with Flight-1},{MODEL=T-400F Modular Belt with Flight},{SERIES=T-400F Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various packaging and conveying applications},{PM=Stainless steel 201},{WBL=800N},{WEIGHT=0.88},{Y=1},{W1=110.0},{W2=57.15},{H=10},{PPATH=t_400f_mbcb/assembly/t_400f_mbcb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-400 网带链带挡板
SERIES
系列
T-400F 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种装盒机输送
PM
销轴材质
不锈钢201
WBL
网带负载
800N
WEIGHT
重量
0.88
kg/m
Y
进度条选项
K
两个挡板间的中心距 : 19.05*Y
19.05
W1
110.0
120.0
130.0
140.0
152.4
110.0
120.0
130.0
140.0
152.4
mm
W2
57.15
76.20
57.15
76.20
mm
H
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews