T-600TL Raised Rib Modular Belt-N:1-L:1
利来链条
T系列网带链
T-600 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_600_series/t_600_mbc_asmtab.prj},{NB=T-600TL Raised Rib Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-600TL Raised Rib Modular Belt},{SERIES=T-600 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for use in large sterilizers, large bottle storage tables},{TMBAPSMI=Belt and Pin all use PP, working temperature: +1°C~+98°C. It is suitable for acid-resistant environment.},{MBL=PP is 23400N/M},{MBOR=38%},{MBC=Grey},{WEIGHT=9.78},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=301.8+150.9*N},{PPATH=t_600_mbc/assembly/t_600_mbc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
T-600TL网带链 (突肋型)
SERIES
系列
T-600 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在大型杀菌机、大型储瓶台
TMBAPSMI
销轴和网带材质为
聚丙烯(PP),使用温度+1°C~+98°C,同时适用于耐酸环境
MBL
网带负载
PP为23400N/M
MBOR
网带开孔率
38%
MBC
网带颜色
灰色
WEIGHT
重量
9.78
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
网带宽度
452.7
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=301.8+150.9*N
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews