14070185
MÄDLER
驱动元件
化学产品
卡兰巴产品
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/caramba/caramba_kupferpaste.prj},{NB=14070185},{ARTNR=14070185},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=Caramba Hochleistungs Kupferpaste},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=200},{EG=Caramba Kupferpaste sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.},{TP=Temperaturbereich: -30°C bis +1.100°C.},{GEW=309},{CTN=34031980}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070185
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
卡兰巴高性能铜膏
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
200
ml
EG
财产
Caramba铜膏为暴露在高温下的部件提供高效的保护和润滑。
TP
温度
温度范围:-30℃至+1,100℃。
°C
GEW
重量
309
g
CTN
海关税则号
34031980
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求