14073309
MÄDLER
驱动元件
化学产品
粘合剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/klebstoffe_verlinkt/loctite_406.prj},{NB=14073309},{ARTNR=14073309},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{KS=LOCTITE® 406 - Sofort-Klebstoff für Kunststoff und Gummi},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=20},{GBA=Flasche},{TB=-40°C bis +120°C},{HF=2-10 Sek.},{VKS=20},{FB=Transparent, farblos},{GEW=31},{CTN=35061000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14073309
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
KS
粘合剂的类型
LOCTITE® 406 - 用于塑料和橡胶的快速粘合剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
20
g
GBA
容器类型
瓶子
TB
耐温性
-40°C至+120°C
°C
HF
手部强度(钢在22ºC和50%湿度下)。
2-10秒。
Sek.
VKS
粘度
20
mPa x s
FB
颜色
透明的,无色的
GEW
重量
31
g
CTN
海关税则号
35061000
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求