14070236
MÄDLER
驱动元件
化学产品
食品技术
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/lebensmitteltechnik_verlinkt/oks_1110_multi_silikonfett.prj},{NB=14070236},{ARTNR=14070236},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 1110 – Multi-Silikonfett},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=80},{EG=OKS 1110 zur Anwendung als haftstarkes, transparentes Silikonfett für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.},{TP=Temperaturbereich: -40°C bis +200°C.},{GEW=90},{CTN=34039900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070236
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 1110 - 多重硅润滑脂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
80
ml
EG
财产
OKS 1110作为粘合剂,透明硅脂用于配件、密封件和塑料件。
TP
温度
温度范围:-40℃至+200℃。
°C
GEW
重量
90
g
CTN
海关税则号
34039900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求