14073118
MÄDLER
驱动元件
化学产品
螺纹锁固剂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/schraubensicherung_verlinkt/loctite_2701.prj},{NB=14073118},{ARTNR=14073118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SS=LOCTITE® 2701 - Hochfeste Schraubensicherung},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Hoch},{IH=10},{GBA=Flasche},{GW=bis M20},{FF=6},{LBM=38},{DTB=-55°C bis +150°C},{FG=P1 NSF Reg. Nr.: 123006},{GEW=20},{CTN=35061000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14073118
14073118
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SS
螺纹锁固剂
LOCTITE® 2701 - 高强度螺纹锁固剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
FK
强度
高
IH
内容
10
10
ml
GBA
容器类型
瓶子
GW
螺纹尺寸
至M20
FF
功能强度(22℃时的平均值)
6
h
LBM
断裂扭矩ISO 10964 M10,无预紧力
38
Nm
DTB
连续耐温
-55°C至+150°C
°C
FG
审批
P1 NSF注册号: 123006
GEW
重量
20
20
g
CTN
海关税则号
35061000
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求