14070164
MÄDLER
驱动元件
化学产品
喷雾剂概述
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/ballistol_kupfer_grafit_spray.prj},{NB=14070164},{ARTNR=14070164},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=BALLISTOL® Kupfer-Grafit-Spray},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=200},{EG=BALLISTOL Kupfer-Grafit-Spray erleichtert die Montage und verhindert das Festfressen und Verklemmen von Bauteilen. },{TP=Temperaturbereich: –50°C bis +1.000°C.},{GEW=230},{CTN=34039900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070164
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
BALLISTOL® 石墨铜喷剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
200
ml
EG
财产
BALLISTOL铜质石墨喷雾剂便于装配,防止部件卡住和卡住。
TP
温度
温度范围:-50ºC至+1,000ºC。
°C
GEW
重量
230
g
CTN
海关税则号
34039900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求