14070237
MÄDLER
驱动元件
化学产品
喷雾剂概述
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/spruehmittel_verlinkt/oks_1361_silikontrennmittel.prj},{NB=14070237},{ARTNR=14070237},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SP=OKS® 1361 – Silikontrennmittel},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=400},{EG=OKS 1361 - Silikontrennmittel-Spray ist verwendbar als Trennmittel bei Gieß-, Spritzgießund Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren.},{TP=Temperaturbereich: -50°C bis +200°C.},{GEW=350},{CTN=34039900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14070237
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
OKS® 1361 - 有机硅脱模剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
400
ml
EG
财产
OKS 1361 - 有机硅脱模剂喷雾剂可作为脱模剂用于塑料和弹性体的铸造、注塑和挤压工艺。
TP
温度
温度范围:-50℃至+200℃。
°C
GEW
重量
350
g
CTN
海关税则号
34039900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求