63442000
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
带自动调心球轴承的杆端轴承PF
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_pf_m_pendelkugellager/h-gk_pf_m_pkl.prj},{NB=63442000-M16},{ARTNR=63442000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde, kurze Bauform},{D=20},{B=20.5},{C1=15},{D2=48},{D3=22},{H1=65},{L3=32},{L7=22.0},{G=M16},{AL=6.5},{TZ=6.1},{TZ1=3.0},{Y=2.34},{Y0=2.45},{DZ=850},{GEW=223},{GG=16},{SW=19},{TYP=0},{DK=31.200},{HSW=16.0},{LSCHAFT=42.0},{SND=6.0},{SNL=3.0},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
63442000
63442000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,蓝色铬化
MAT
材料
杆端:合金外壳淬火钢,经过淬火和回火,胎面:硬化,磨削和研磨,表面:镀锌和镀铬,内圈:滚子轴承钢,硬化,精密磨削,润滑剂:复合铝皂润滑脂NSF H1
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹,短设计
IR = 内部右旋螺纹,短设计
D
d 1) - 公差 DIN 620
20
20
mm
B
B - h12
20.5
20.5
mm
C1
15
15
mm
D2
d2
48
48
mm
D3
d3
22
22
mm
H1
h1
65
65
mm
L3
l3
32
32
mm
L7
l7
22.0
22.0
mm
G
M16
M16
mm
AL
α
6.5
6.5
° Grad
TZ
基本额定载荷dyn.C
6.1
6.1
kN
TZ1
基本额定载荷静态 C0
3.0
3.0
kN
Y
计算系数Y - 计算见第645页
2.34
2.34
Y0
计算系数Y0 - 计算见第645页
2.45
2.45
DZ
速度n最大。
850
850
1/min
GEW
重量
223
223
g
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸