68551004
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/g-mp_maed-flex.prj},{NB=68551004},{ARTNR=68551004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elatomer: Chloroprene (CR), Härte 75 ±5º Shore A, Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt},{D1=M4},{D2=9.0},{D3=12},{L1=12},{L2=3.0},{ANB=9.0 - 9.3},{S=0.5 - 2.8},{GEW=1.7},{DD1=4},{D4=4.4},{L3=10.5},{M=3.2},{SW=7.0},{CTN=40169991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
68551004
68551004
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:氯丁二烯(CR),硬度为75±5º Shore A,金属部分(螺母)。镀锌钢
D1
d1
M4
M4
mm
D2
d2
9.0
9.0
mm
D3
d3
12
12
mm
L1
l1
12
12
mm
L2
l2
3.0
3.0
mm
ANB
安装孔DB* - 参见安装示例
9.0 - 9.3
9.0 - 9.3
mm
S
S* - 见目录页上的安装实例
0.5 - 2.8
0.5 - 2.8
mm
GEW
重量
1.7
1.7
g
CTN
海关税则号
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸