15511600
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带滑轮
用于锥型衬套的V型皮带轮,材料为灰铸铁
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_f_taperbuchse_gg/krs_pr_17_u_spb_1-r_t-sp.prj},{NB=15511600},{ARTNR=15511600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss EN-GJL-250},{PR=Profil XPB, SPB and B (17)},{R=1 - rillig},{D1=160},{BA=V},{AUSF=0},{H=25},{L=25},{NZK=beidseitig bündig},{TB=1610},{D=12 - 42},{GEW=2.80},{AUSFX=0},{AUSFA=0},{T=17.5},{RW=34},{B1=16.3},{C=3.5},{S=0},{DNVS=0},{U=0},{AT=57},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T1=14.5},{U1=0.0},{TK=0.0},{BTK=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
15511600
15511600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁EN-GJL-250
PR
形象
型材 XPB、SPB 和 B (17)
R
沟槽的数量
1 - rillig
D1
公称-Ø D1
160
160
mm
BA
类型
V
V
mm
AUSF
版本
0
0
H
h
25
mm
L
l
25
25
mm
NZK
轮毂与轮辋的位置
两侧平齐
两侧平齐
TB
衬套编号。
1610
1610
D
孔径d
12 - 42
12 - 42
mm
GEW
近似重量
2.80
2.80
kg
CTN
海关税则号
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸