14090135
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/anschr_nabe_f_taperb.prj},{NB=14090135},{ARTNR=14090135},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=Die Buchsenaufnahme ist ohne Bezug zum Bohrbild und sonstigem},{SPB=2012},{DA=145},{L=32},{D=115},{C=95},{B1=12.00},{B2=9.5},{B3=2.5},{DB=125},{N=6},{B=9.5},{POS=60°},{GEW=1.50},{AUSF=1.000},{AT=70.0},{D2=69.85},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0.0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14090135
14090135
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
灰铸铁GG25
HW
说明/注意
锥形衬套支架没有参照孔型和其他
SPB
用于夹持衬套
2012
2012
DA
da
145
145
mm
L
32
32
mm
D
D -0.05
115
115
mm
C
95
95
mm
B1
12.00
12.00
mm
B2
9.5
9.5
mm
B3
2.5
mm
DB
125
125
mm
N
N°
6
6
mm
B
9.5
9.5
mm
POS
职务
60°
60°
Grad
GEW
重量
1.50
1.50
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸