62250616
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/taper-spannbuchsen.prj},{NB=62250616},{ARTNR=62250616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{SBT=2517},{D=16.000},{B=5.0000},{T2=2.30000},{L=44.5},{D1=85.5},{GEW=1.800},{W1=4},{SCHLITZ=1.5},{LSCHLITZ=4.0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.00},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
62250616
62250616
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
SBT
夹紧衬套编号
2517
2517
D
d
16.000
16.000
mm
B
b
5.0000
5.0000
mm
T2
t2
2.30000
2.30000
mm
L
44.5
44.5
mm
D1
85.5
85.5
mm
GEW
重量
1.800
1.800
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸