12641700
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRE和ZREG,用于两个单滚子链,齿部硬化/未硬化
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zre_5-8x3-8.prj},{NB=12641700},{ARTNR=12641700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=93.0},{D=86.39},{B=15},{DG=68},{L=34},{M=24.9},{GEW=1.17},{RD=10.2},{B1=9.10},{C=1.6},{R3=16},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
12641700
12641700
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 10 B-1
AUSF
版本
ZRE
Z
齿数
17
17
DA
da
93.0
93.0
mm
D
d
86.39
86.39
mm
B
15
15
mm
DG
dg
68
68
mm
L
34
mm
M
24.9
mm
GEW
重量
1.17
1.17
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸