12888415
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRE和ZREG,用于两个单滚子链,齿部硬化/未硬化
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zreg_1x17-02mm.prj},{NB=12888415},{ARTNR=12888415},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZREG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{B=20},{DG=93},{L=68},{M=51.8},{GEW=4.44},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
12888415
12888415
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 16 B-1
AUSF
版本
ZREG
Z
齿数
15
15
DA
da
133.0
133.0
mm
D
d
122.17
122.17
mm
B
20
20
mm
DG
dg
93
93
mm
L
68
mm
M
51.8
mm
GEW
重量
4.44
4.44
kg
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸