12577418
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚子链,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_08-b1.prj},{NB=12577418},{ARTNR=12577418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=18},{DA=77.8},{D=73.14},{BMAX=32},{F2=25.4},{L=31},{M=23.8},{GEW=0.48},{SPB=1210},{AT=47.5},{DZ=58},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=60},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
12577418
12577418
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 08 B-1
AUSF
版本
ZRET
Z
齿数
18
18
DA
da
77.8
77.8
mm
D
d
73.14
73.14
mm
BMAX
B最大。
32
32
mm
F2
25.4
25.4
mm
L
31
mm
M
23.8
mm
GEW
重量
0.48
0.48
kg
SPB
夹持轴套式
1210
1210
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸