12877417
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
双链轮ZRET,用于两个单滚子链,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_16-b1.prj},{NB=12877417},{ARTNR=12877417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=149.0},{D=138.22},{BMAX=65},{F2=44.500},{L=63.5},{M=47.3},{GEW=3.90},{SPB=2517},{AT=85.5},{DZ=109},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{RD=15.88},{B1=16.2},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
12877417
12877417
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,未硬化
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
2 x ISO 16 B-1
AUSF
版本
ZRET
Z
齿数
17
17
DA
da
149.0
149.0
mm
D
d
138.22
138.22
mm
BMAX
B最大。
65
65
mm
F2
44.500
44.500
mm
L
63.5
mm
M
47.3
mm
GEW
重量
3.90
3.90
kg
SPB
夹持轴套式
2517
2517
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸