65438626
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_386_u_387.prj},{NB=65438626},{ARTNR=65438626},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF=386},{DW=25.4},{C=550},{D=45},{D1=69 x 51},{E=55.9 - 60.3},{H=30.4},{H2=24.1},{S=5.5 x 7.7},{AZS=2},{GEW=0.155},{TYP=1},{DD1=69},{DD2=51},{E1=55.900},{E2=60.3},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65438626
65438626
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
镀锌钢
MAT
材料
外壳:镀锌钢,球窝:钢,球:钢硬化
外壳:镀锌钢,球窝:钢,球:钢硬化
AUSF
Śruba
386
386
DW
dw - 尺寸
25.4
mm
C
负荷等级
550
N
D
45
mm
D1
69 x 51
mm
E
55.9 - 60.3
mm
H
30.4
mm
H2
h2
24.1
mm
S
S 1) - 长方形孔
5.5 x 7.7
mm
AZS
数量S
2
GEW
重量
0.155
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸