65430501
MÄDLER
驱动元件
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/md_mini-kugelr_305.prj},{NB=65430501},{ARTNR=65430501},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{HW=Für Mini-Kugelrolle 305.},{DW=6.5},{D2=13.5},{D3=8},{T=4.0},{A=24},{L=100},{GEW=116},{D4=19},{D4L=17.5},{CTN=82055980},{DIST=3.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65430501
65430501
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
铝合金
HW
Śruba
用于微型万向球单元305。
DW
dw - 万向球单元Ø
6.5
6.5
mm
D2
13.5
13.5
mm
D3
8
8
mm
T
t min.
4.0
4.0
mm
A
外侧-Ø
24
mm
L
长度L
100
mm
GEW
重量
116
116
g
CTN
海关税则号
82055980
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸