60520401 60520402 montiert isas
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_rnt_isas.prj},{NB=60520401_60520402_montiert_isas_42_12_12},{ARTNR=60520401_60520402_montiert_isas},{DH=95},{D=94},{LL=78},{L=26},{M=16},{E=26},{DMIN=12},{DMAX=42},{GEW=1.5},{DMW92=69.0},{DMW98=117},{GEW1=0.07},{TYP=2},{B=21},{S=3.0},{BB=20},{DHK=46},{ZZ=8},{BKO=26.50},{BKU=7.75},{DH1=55.00},{R1=1.00},{R2=22.50},{R3=1.00},{D3=47},{FA=1.0},{RA=0.0},{ZD1=45.0},{ZD2=76.00},{ZD4=53.0},{ZD5=95},{ZD6=46},{ZL1=20},{ZRA=36},{ZW2=22.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{LT=25.4},{W3=45.0},{W4=0},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{TYP1=1},{CTN=84839081},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BX1=12},{BX2=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
60520401_60520402_montiert_isas
60520401_60520402_montiert_isas
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度92°A(黄色)或98°A(红色)
BE
订购数据
2个IS/AS联接毂,1个92° Shore A或98° Shore A的滑块和2个锥形衬垫。
HW
备注
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
AUSF
枢纽设计
IS / AS
BG
尺寸
42
42
DMN92
公称扭矩--蜘蛛92°邵氏A级黄色
265
265
Nm
DMN98
公称扭矩-蜘蛛98°邵氏A红
450
450
Nm
DH
95
95
mm
D
94
94
mm
LL
L
78
78
mm
L
l
26
26
mm
M
16
16
mm
E
26
26
mm
DMIN
d - 最小孔径
12
12
mm
DMAX
d - 最大孔径
42
42
mm
BNR
衬套编号。
1610
1610
BX1
钻孔1可调节
mm
Enter value for BX1
钻孔1可调节
mm
cm
inch
ft
確定
BX2
钻孔2可调
mm
Enter value for BX2
钻孔2可调
mm
cm
inch
ft
確定
MDZ
V=40米/秒时的最大速度
8000
8000
1/min.
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
1.5
1.5
kg
ARTNR1
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
60509242
60509242
DMM92
最大扭矩-蜘蛛92° shore A黄色
530
530
Nm
DMW92
间歇性扭矩 - 蜘蛛92°邵氏A级黄色
69.0
69.0
Nm
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
60509842
60509842
DMM98
最大扭矩-蜘蛛98°Shore A红色
900
900
DMW98
间歇性扭矩--蜘蛛98°邵氏A级红色
117
117
Nm
GEW1
重量链轮
0.07
0.07
kg
CTN
海关税则号
84839081
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸