14030400
MÄDLER
驱动元件
离合器
链条联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/kettenkupplungen/k_kk.prj},{NB=14030400},{ARTNR=14030400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl, mit Duplex-Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187)},{HW=* Die Auswahl erfolgt nach dem Verhältnis Antriebsleistung zu Drehzahl (P/n), wobei das Nennmoment nicht überschritten werden darf (inkl. Betriebsfaktor).},{DINISONR=08 B-2},{ND=240},{SM=0.00474},{PN=0.0246},{N=5500},{D=15},{D1=60},{L=32},{B=20.7},{G=86.0},{GL=71.0},{GEW=1.83},{Z=18},{DA=77.8},{WD=73.14},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{PT=13.92},{B2=11.30},{TN=kh1_kk_08b2},{PPATH=kk_sbl.prj},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
14030400
14030400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢,带双相链 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
HW
备注
*根据驱动力与速度的比率(P/n)进行选择,据此,不得超过额定扭矩(包括服务系数)。
DINISONR
DIN ISO编号
08 B-2
08 B-2
ND
额定扭矩 *
240
240
Nm
SM
惯性矩GD²
0.00474
0.00474
kgm²
PN
P/n *最大。
0.0246
0.0246
kW/min-1
N
最大n
5500
5500
min-1
D
d分钟。
15
15
mm
D1
60
60
mm
L
l
32
32
mm
B
20.7
20.7
mm
G
G - 最大空间要求
86.0
86.0
mm
GL
L - 最大空间要求
71.0
71.0
mm
GEW
重量
1.83
1.83
kg
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸