61040400
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动的轮毂
离合器R2和R6打滑
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-a.prj},{NB=61040400},{ARTNR=61040400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ A: konzentrische Anordnung, als Rutschnabe für ein Antriebsrad},{AZR=2},{DM=2.4 - 53.8},{L=26.4},{L1=durchgängig},{L2=-},{D1=25.8},{B=8.0},{SUA=M3x3, 2x901° nur 1 Seite},{DZ=1000},{VDS=<2},{GEW=37},{D10=25.2},{D2=22},{D3=24},{D4=26},{D5=11.2},{D6=10},{B1=4},{B2=2},{B3=7.4},{B4=5},{B5=2},{B6=1},{S=3},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
61040400
61040400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
壳体:铝合金,表面镀铝处理,轮毂/轴:钢,热处理,衬套:烧结青铜,卡环:钢,黑色涂油,固定螺钉:钢,黑色
AUSF
版本
A型:同心排列,作为一个驱动轮的滑轮毂
AZR
摩擦盘的数量
2
2
Stck.
DM
扭矩范围
2.4 - 53.8
2.4 - 53.8
Ncm
L
26.4
26.4
mm
L1
连续的
mm
L2
-
mm
D1
25.8
mm
B
B +0.03 - 内孔
8.0
8.0
mm
SUA
固定螺钉的尺寸和排列
M3x3,2x901°仅在第1面
DZ
最大滑移速度
1000
1/min
VDS
扭转反作用力
<2
Grad
GEW
重量
37
37
g
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸