64200217
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
定位和非定位的轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_losls_bf_br.prj},{NB=64200217-BF 17},{ARTNR=64200217},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=BF 17},{D=17},{L=23},{B=86},{H=64},{BB=43},{HH=39},{B1=50},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{D3=6.6},{D4=8.7},{D5=14.0},{T=8.6},{GEW=0.74},{F=6.0},{LD3=21.6},{LD4=36.30},{LD6=40},{LB=12},{LR=0.6},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
64200217
64200217
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,黑色氧化处理
MAT
材料
壳体:抛光钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,带盖盘/密封圈,轴挡圈:钢
TYP
类型
BF 17
BF 17
D
d
17
17
mm
L
23
23
mm
B
86
86
mm
H
64
64
mm
BB
b ±0,02
43
43
mm
HH
h 0 / -0,02
39
39
mm
B1
50
50
mm
H1
55.0
55.0
mm
E
28
28
mm
P
68
68
mm
D3
d3
6.6
6.6
mm
D4
d4
8.7
8.7
mm
D5
d5
14.0
14.0
mm
T
t
8.6
8.6
mm
GEW
重量
0.74
0.74
kg
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸