65436045
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_360_u_363.prj},{NB=65436045},{ARTNR=65436045},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF=360},{DW=45},{C=6000},{D=62},{D1=75},{H=53.7},{H1=19.0},{H2=10.0},{H3=4.0},{GEW=0.720},{CTN=83024900},{TYP=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65436045
65436045
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
镀锌钢
MAT
材料
外壳:镀锌钢,球窝:钢,球:钢硬化
外壳:镀锌钢,球窝:钢,球:钢硬化
AUSF
Śruba
360
360
DW
dw - 尺寸
45
45
mm
C
负荷等级
6000
6000
N
D
62
62
mm
D1
75
75
mm
H
53.7
53.7
mm
H1
h1
19.0
19.0
mm
H2
h2
10.0
10.0
mm
H3
h3
4.0
4.0
mm
GEW
重量
0.720
0.720
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸