65436445
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_364_u_367.prj},{NB=65436445},{ARTNR=65436445},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet., Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=-},{AUSF=364},{DW=45},{C=6000},{D=62},{D1=75},{H=53.5},{H1=19.0},{H2=10.0},{GEW=1.010},{ALB=1.8},{CTN=83024900},{TYP=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65436445
65436445
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
镀锌钢
MAT
材料
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢100Cr6
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢100Cr6
HW
Śruba
-
-
AUSF
Śruba
364
364
DW
dw - 尺寸
45
45
mm
C
负荷等级
6000
6000
N
D
62
62
mm
D1
75
75
mm
H
53.5
53.5
mm
H1
h1
19.0
19.0
mm
H2
h2
10.0
10.0
mm
GEW
重量
1.010
1.010
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸