65437622
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_376_u_377.prj},{NB=65437622},{ARTNR=65437622},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{AUSF=376},{DW=22},{C=1800},{D=36},{H=37.5},{H1=4.5},{L=25.4},{M=M12 x 1.75},{GEW=0.256},{TYP=1},{MM=12},{CTN=83024900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65437622
65437622
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢
镀锌钢
MAT
材料
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢100Cr6
外壳:镀锌钢,球座:表面硬化钢,球:硬化钢100Cr6
AUSF
Śruba
376
376
DW
dw - 尺寸
22
22
mm
C
负荷等级
1800
1800
N
D
36
36
mm
H
37.5
37.5
mm
H1
h1
4.5
4.5
mm
L
25.4
25.4
mm
M
M12 x 1.75
M12 x 1.75
mm
GEW
重量
0.256
0.256
kg
CTN
海关税则号
83024900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸