65439015
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
万向球单元
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/toleranzringe_f_kugelr.prj},{NB=65439015},{ARTNR=65439015},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{MATK=Stahl},{MAT=Federbandstahl},{DW=15},{D=24.0},{D1=25.7 +0.2},{HTR=7.1 +0.2},{GEW=1.5},{DD1=25.70},{HHTR=7.1},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
65439015
65439015
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
Śruba
* 内径尺寸。建议公差H9。
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
弹簧钢带
DW
适用于具有Ø-dw的万向球单元
15
15
mm
D
24.0
24.0
mm
D1
安装尺寸 D TR*
25.7 +0.2
25.7 +0.2
mm
HTR
h TR
7.1 +0.2
7.1 +0.2
mm
GEW
重量
1.5
1.5
g
CTN
海关税则号
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸